Swagelok® 토크 조립(AbT) 피팅
토크 조립(AbT) 피팅은 클린 에너지 산업의 진화하는 첨단 요구 조건을 충족하도록 설계되었으며, 반복 가능한 대량 조립 환경을 지원합니다. 또한, 진동 내성이 있는 누설 없는 연결을 일관적으로 달성할 수 있습니다.
AbT 피팅 선택에 도움 받기Swagelok® 토크 조립(AbT) 피팅은 사전 설정 토크 값을 사용한 빠르고 반복 가능한 조립을 지원하므로, 반복적인 재조립 후에도 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 또한, 첨단 기하학적 힌지-콜릿 구조로 확실한 튜브 그립과 가스 누설 없는 밀폐를 보장합니다. AbT 피팅은 고유의 이중 노치 너트 구조로 표준 Swagelok 피팅과 육안으로 구분할 수 있으므로, 혼용의 위험성이 줄어듭니다. 또한, 동적 구역 특성으로 조립 도중 축 변위가 제어되므로, 일관적인 토크와 초기 품질(FTQ)이 보장됩니다. 클린 에너지 부문에 이상적인 AbT 피팅은 EC-79, ECE R110, ISO 15500, NGV 3.1 표준을 충족하며, 수소, 압축 천연가스(CNG), 액화 천연가스(LNG) 시스템 등의 애플리케이션을 지원합니다.
토크 조립(AbT) 피팅은 다양한 크기, 압력, 재질로 공급 가능합니다.
사양
사용 압력 | 7500 psig(516 bar) |
사용 온도 | –40~120°C(–40~248°F) |
사용 가능한 크기 | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm |
토크 조립(AbT) 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67

Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Découvrez comment déterminer le diamètre et le pas des filetages des raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide de détermination.

De l’importance de s’approvisionner en composants hautement performants pour les circuits d’alimentation en gaz naturel comprimé
Découvrez ce qu’il faut prendre en compte pour choisir les composants de systèmes critiques acheminant du gaz naturel comprimé (GNC) dans des véhicules, des équipements et des infrastructures, et pour sélectionner les fournisseurs de ces composants.

New Flyer développe des systèmes de carburant avant-gardistes avec Swagelok
Depuis des années, Swagelok et le constructeur de bus New Flyer travaillent ensemble au développement de systèmes fiables d’alimentation en carburants de substitution pour des applications d’avant-garde dans le secteur des transports en commun.

Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.