Push-On-Mehrzweckschlauch, 3/8 Zoll Innendurchmesser, Farbe blau, 76 m (250 feet), kontinuierliche Länge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PB Series Rubber HoseFind Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Push-On-Mehrzweckschlauch, 3/8 Zoll Innendurchmesser, Farbe blau, 76 m (250 feet), kontinuierliche Länge
Log in or Register to view price
Catalogs
PB Series Rubber Hose
Find Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
PB-6-250 — Push-On-Mehrzweckschlauch, 3/8 Zoll Innendurchmesser, Farbe blau, 76 m (250 feet), kontinuierliche Länge
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Buna-N |
Hose Color | Blau |
Hose Length | 250 Fuß |
Hose Size | 3/8 Zoll |
Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
Minimum Temperature, °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
eClass (10.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141500 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 40142009 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | View Product |
PB-8-RD | Buna-N | - | - | - | - | View Product |
PB-8-YW | Buna-N | - | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.