![분석 계장](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/analytical-instrumentation-1400x411.jpg)
분석 계장
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.
추가 정보 요청스웨즈락은 사전 설계되고 완전 조립된 분석 계장 시스템 및 서브시스템, 유체 시스템 구성품 및 지원 서비스를 제공함으로써 프로세스 유체 샘플링 애플리케이션에 대한 광범위한 지원을 제공합니다.
스웨즈락은 유체를 처리하는 모든 유형의 플랜트와 설비에 사용하기 위해 사전 설계 및 조립된 일련의 분석 계장 서브시스템을 제공합니다. 스웨즈락의 사전 설계된 서브시스템을 사용하면 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 만들 수 있으며 일관성 있는 운영이 가능해집니다. 설치와 운영이 쉬운 스웨즈락의 사전 설계된 서브시스템은 고객이 스웨즈락에 기대하는 고품질 설계와 성능을 갖추었으며 스웨즈락 한정 평생 보증을 받습니다.
당사 애플리케이션 엔지니어는 고품질 스웨즈락 유체 시스템 부품들을 사용하여 어떠한 유체 시스템 솔루션도 설계 및 제작할 수 있습니다. 당사 시스템은 프로그램 가능한 로직 제어기(PLC), 트랜스미터, 릴레이, 펌프, 센서 등을 사용하여 반자동 또는 전자동 시스템이 될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:
- 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)
- 가스 분배 시스템
- 그랩 샘플링 시스템
- 메커니컬 씰 지원 시스템
또한 피팅, 밸브, 호스, 측정 장치, 레귤레이터, 샘플 실린더 및 시간을 절약할 수 있는 분석 모듈형 플랫폼 구성품 등 샘플링 장비와 프로세스 분석 애플리케이션에서 이상적인 성능을 발휘하도록 설계된 개별 유체 시스템 부품들을 제공합니다.
또한 저희는 고객이 프로세스 분석과 관련된 목표를 달성하는 데 도움을 얻기 위하여 필요한 지식을 갖춘 전문가들과 소통할 수 있는 기회를 제공해 드리길 원합니다. 저희는 분석 프로세스와 분석 계장에 관한 당사의 전문지식을 활용하여 다음과 같은 형태의 지원을 제공합니다:
카테고리
분석 계장 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
MPC 시리즈: ANSI/ISA 76.00.02에 준하는 설계, 38.2 mm(1.5 in. 플랫폼); 구성, 조립 및 유지보수가 간편; 밸브, 필터, 레귤레이터 및 압력 게이지 이외에 추가 표면 구성용 부품을 위한 어답터
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
![스웨즈락 설계 및 조립 서비스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/design-assembly-1400x610.jpg)
모든 산업을 위한 맞춤 제작
스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.
![Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.
![운영 효율을 극대화하기 위한 Rosendahl Nextrom과 스웨즈락의 협력](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가
1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.
![사례 연구: 스웨즈락의 맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성을 향상시킨 Charbonneau Industries](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/charbonneau-260x154.jpg)
맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.