니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~9/16인치 –20°F(–28°C)~650°F(343°C)
- 316 스테인리스강
- 15,000 psig(1034 bar)~60,000 psig(4134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 직선형, V형 스템
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2NVT9H1VY30 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4N1VG15 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT NVT8N1VB15 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT NVT9H1VM60 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT9M1VB20 316 스테인리스강 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 9/16인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4H1VM60 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4H1VY30 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT4M1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 1/4인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT6M1VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 NVT8FK1VB20 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 NVT4FK1VA20 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 -
니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 직각형 유로, V형 스템
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2NVT6M2VA20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden