중압 튜브 피팅 — 캡 및 플러그
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Maximum 15 000 psig (1034 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-P 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 - - SS-8FK0-P 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-C 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간