피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/16~2인치(2~50 mm)
- 직선형, 엘보우, 크로스, 티, 튜브 어댑터, 캡 및 플러그, 교체 부품
- 316 스테인리스강, 6-Moly, 400 합금, 600 합금, 625 합금, 825 합금, C-276 합금, 알루미늄, 황동, 탄소강, PFA, PTFE, 2507 합금, 티타늄(grade 4)
- 최대 1900 psig(130 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
쎄니타리(Sanitary) 피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-600-SC-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Kwik-클램프 플랜지 SS-810-SC-16 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1인치 퀵(Kwik)-클램프 플랜지 SS-600-SC-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 퀵(Kwik)-클램프 플랜지 SS-400-SC-12 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 퀵(Kwik)-클램프 플랜지 SS-1210-SC-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 퀵(Kwik)-클램프 플랜지 SS-810-SC-24 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Kwik-클램프 플랜지 SS-810-SC-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Kwik-클램프 플랜지 SS-400-SC-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Kwik-클램프 플랜지 SS-400-SC-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Kwik-클램프 플랜지
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간