열가소성 호스 — 나일론 호스
Nylon hose available with these specifications:
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- 2000 psig (137 bar) to 5000 psig (344 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
8R-12 나일론 - - - - 8R-4 나일론 - - - - 8R-6 나일론 - - - - 8R-8 나일론 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
7R-8 나일론 - - - - 7R-4 나일론 - - - - 7R-6 나일론 - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간