カタログ
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
공기작동식 고압 벨로우즈 밸브 HB 시리즈
패킹이 없는 금속 대 금속 외부밀폐 방식; 최대 사용 압력 3500 psig (241 bar); 최고 온도 204°C (400°F); VCR® 양면 접속 피팅, Swagelok® 튜브 피팅 및 용접 연결구
벨로우즈 밸브 B 시리즈
B 시리즈; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 482°C (900°F); 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4 in.; 6, 10 및 12 mm 연결구; 황동, 스텐레스강 및 400 합금 재질
벨로우즈 밸브 U 시리즈
벨로우즈 상부에 보조 밀폐 시스템 제공; 최대 사용 압력 2500 psig (172 bar); 최고 온도 648°C (1200°F); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in. 및 6, 10, 12 mm 연결구; 스텐레스강 재질
벨로우즈 밸브 BN 시리즈
전체 금속 밀폐의 패킹이 없는 밸브; 최대 사용 압력 500 psig (34.4 bar); 최대 사용 온도 93°C (200°F); 1/4에서 1/2 in, 및 6에서 12 mm 연결구
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4B-VP-K5 | ポリアミド | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8B-VP-K5 | 폴리이미드 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-HB-V-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.