PTFE 및 PFA 코어 호스 — PTFE 주름 없는 코어 호스
T series is a PTFE smooth-bore core hose with a 304 stainless steel braid promoting hose pressure containment, and optional 316L stainless steel or alloy 400 braids available. This hose is commonly used where chemical compatibility and permeation resistance is desired.
A size range of 1/4 through 1 inch, working pressures from vacuum to 3000 psig (206 bar), and a variety of end connections allow the T series hose to meet the needs of a range of systems. An optional carbon black-filled PTFE core is available for applications that require static dissipation. Custom assemblies are available with other options including hose covers and tags.
Every T series hose assembly is pressure tested with water for 30 to 60 seconds at 1.5 times the working pressure to a requirement of no visible leakage at ambient temperature.
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12BHT-24 PTFE 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12BHT-36 PTFE 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-12BHT-48 PTFE 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-12 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-120 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-48 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-60 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-6 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-18 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-72 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-36 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4BHT-24 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-36 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-60 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8MBHT-24 PTFE 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8MBHT-36 PTFE 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4MBHT-36 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-12 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-18 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-72 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-12 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-120 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-18 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-24 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4MBHT-24 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4MBHT-12 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-72 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-36 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-60 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-24 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-6BHT-48 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8BHT-48 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터