VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리
VCO® O-ring face seal fitting spare parts and accessories available with these specifications:
- Blind female nuts, female nuts
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel, brass
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCO-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCO-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - SS-12-VCO-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCO-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - B-4-VCO-4 황동 1/4인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - B-8-VCO-4 황동 1/2인치 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-VCO-4-BL 316 스테인리스강 1/4인치 - - - SS-8-VCO-4-BL 316 스테인리스강 1/2인치 - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간