Swagelok KCM 시리즈 가스 실린더 전환 레귤레이터는 두 가스 소스 사이에서 자동으로 전환하며 핵심 산업 애플리케이션에서 지속적인 가스 유동을 유지함으로써, 가동 중단과 인건비를 줄여줍니다. 감독 필요성을 줄이면서 신뢰성 높은 가스 분배를 보장하는 KCM 시리즈 전환 레귤레이터는 최소한의 유지보수를 요구하도록 설계되었습니다. KCM 시리즈 레귤레이터 내의 비천공 주름관 다이어프램은 내구성과 향상된 압력 응답을 제공합니다.
사양
| 최대 입구 압력 | PEEK 시트에서 4351 psig(300 bar) 3600 psig(248 bar) 실린더 연결구와 호스 액세서리에 따라 입구 압력 등급이 제한될 수 있습니다. |
| 압력 제어 범위 | 0~10 psig(0.68 bar)에서 0~500 psig(34.4 bar) |
| 공칭 전환 압력 | 100, 250, 500 psig(6.8, 17.2, 34.4 bar) |
| 유량 계수(Cv) | 0.06 |
| 최대 사용 온도 | PCTFE 시트에서 80°C(176°F) PEEK 시트에서 200°C(392°F) PEEK 시트 및 최대 입구 압력 3600 psig(248 bar) 이상에서 100°C(212°F) |
가스 실린더 전환 레귤레이터 카탈로그
건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 가스 실린더 전환 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.