text.skipToContent text.skipToNavigation

球阀和四分之一圈旋塞阀 — 三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列 — 低压 3 通切换

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

球阀和四分之一圈旋塞阀 — 三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列 — 低压 3 通切换
耳轴式 83 和 H83 系列球阀在高压和低压应用中具有持久的使用寿命。这种阀采用紧凑型最大流量设计,操作扭矩小、工作温度范围宽,可订购 ECE R110 型认可产品。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-L83XKF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 查看产品
SS-L83XPF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面