퀵 코넥트 — PTFE 퀵 코넥트
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1인치(6~12 mm)
- 0°F(–17°C)~350°F(176°C)
- 316 스테인리스강, 400 합금
- 50 psig(3.4 bar)~4500 psig(310 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8-D-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM8-D-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-8M0K4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8-D-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8-D-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM8A-B-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4A-B-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-1610 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-6PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM8A-B-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM2A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM4A-B-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - M-QTM2A-B-4PF 합금 400 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QTM8A-B-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QTM2-S-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QTM2A-B1-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간