カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — きざみ付きめすナット
Knurled nut enhances manual assembly precision and grip, ensuring secure, leak-tight tube connections in high-vibration or maintenance-critical systems.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
類似製品
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.