플랜지 어댑터 — EN 플랜지
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~2인치(3~50 mm)
- 직선형
- 316 또는 316L 스테인리스강, 400 합금, 600 합금, C-276 합금
- 최대 20 psig(1.4 bar)~6000 psig(413.7 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12M0-F25E-40-B1 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 DN 25 EN 플랜지, 압력 클래스 PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 DN 15 EN 플랜지, 클래스 PN 40
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間