B 시리즈는 호스 압력 밀폐를 촉진하는 304 스테인리스강 편조가 있는 범용 주름 없는 PTFE 코어 호스입니다. 이 호스는 일반적으로 화학적 호환성이 필요한 경우에 사용됩니다.
1/8인치의 크기, 진공에서 3000 psig(206 bar)의 사용 압력, 다양한 연결구를 지원하는 B 시리즈 호스는 광범위한 시스템 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 호스 커버 및 태그 등 다른 옵션을 포함한 맞춤형 어셈블리도 사용 가능합니다.
모든 B 시리즈 호스 어셈블리는 실온에서 30초 동안 수압 테스트를 실시하여 누설이 탐지되지 않는 조건을 충족합니다. 테스트는 최소 1000 psig(69 bar)에서 실시하며, 연결구의 사용 압력이 1000 psig(69 bar) 미만이면 225 psig(15.5 bar)에서 실시합니다.
사양
| 재질 | 코어: PTFE 강화: 304 SS 편조 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 1/8인치 |
| 사용 압력 | 진공~3000 psig(206 bar) |
| 온도 범위 | –53~230°C(–65~450°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅; Swagelok 튜브 어댑터; 암나사 파이프 나사, NPT, JIC(AN) 37° 유니온 포함; 수나사 파이프 나사, NPT, JIC(AN) 37° 유니온 포함; 쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프; 쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 90° 엘보우; 쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 45° 엘보우; 튜브 맞대기 용접; SAE 37°(JIC) 암나사 스위블 피팅; 암나사 캠 & 그루브; 수나사 캠 & 그루브; 튜브 스터브, 풀림 처리; 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅; 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅; TS 시리즈 쎄니타리(Sanitary) 클램프; 수나사 파이프 나사, ISO/BSP 경사 나사(ISO 7); 수나사 ISO/BSP 평행 나사 및 60° 수나사 콘(ISO 228); 암나사 파이프 나사, ISO/BSP 경사 나사(ISO 7); 암나사 ISO/BSP 평행 나사(ISO 228); 암나사 스위블 ISO/BSP 평행 나사 및 30° 콘; 암나사 스위블 ISO/BSP 평행 나사 및 60° 콘; JIS(A)/ISO 2852형 쎄니타리(Sanitary); ISO-KF 진공 플랜지; 홈 있는 쎄니타리(Sanitary) DIN 11864-3 시리즈 A, Form A, 클램프 페럴; 암나사 DIN 11851 및 너트; ASME Class 150 랩 연결부 플랜지; JIS 10K 랩 연결부 플랜지; DIN PN10 랩 연결부 플랜지; 쎄니타리 I-라인 Male; 쎄니타리 I-라인 Female; 쎄니타리(Sanitary) (DIN 32676); 쎄니타리(Sanitary) (ISO 2852) |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.