Системы отбора лабораторных проб Swagelok®
Изготовление систем отбора лабораторных проб Swagelok по условиям заказчика обеспечивает безопасный и эффективный отбор проб в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия. Мы предлагаем пробоотборные панели различной конфигурации и с дополнительными функциями.
Назначить встречу сегодняКонфигурируемые и надежные стенды для отбора лабораторных проб
Swagelok предлагает полностью конфигурируемые решения, в том числе с дополнительными функциями, предназначенные для безопасного отбора репрезентативных лабораторных проб жидкостей или газов на технологических линиях, собранные и обеспеченные необходимой поддержкой в вашем регионе. Независимо от того, хотите ли вы выполнять отбор проб в пробоотборные цилиндры под давлением или просто собирать технологическую среду в недорогие стеклянные лабораторные бутыли для проведения анализа, Swagelok предлагает идеальные пробоотборные панели—безопасные, легко обслуживаемые, с интуитивно понятным управлением—которые можно заказать по единому артикулу. В любой пробоотборной системе используются трубные обжимные фитинги Swagelok® для исключения возможных утечек.
Модуль отбора лабораторных проб
Модуль отбора лабораторных проб (GSM) Swagelok®—это пробоотборная система с замкнутым контуром, которая отбирает технологическую среду под давлением и возвращает ее в точку с более низким давлением (например, перед насосом), используя перепад давлений для транспортировки среды через себя. Пробы отбирают в прочные металлические цилиндры для отбора лабораторных проб (GSC), которые не допускают утечку проб и безопасны для операторов.
Больше информации про отбор лабораторных проб?
- Стенды модулей GSM имеют конфигурацию с переключением, то есть содержат два или три шаровых крана Swagelok® серии 40G, что позволяет одновременно управлять маршрутом движения среды, тем самым уменьшая количество необходимых этапов
- Цилиндр GSC закрепляется, и для поддержания условий процесса в нем непрерывно циркулирует технологическая среда.
- Цилиндр требуется для каждой системы GSM и должен заказываться отдельно при приобретении нового модуля GSM
- Модуль GSM можно оставить в обводной линии или положении отбора на неопределенно долгое время, чтобы транспортировочные линии всегда были наполнены свежей средой и готовы для отбора проб
- Для каждой системы GSM предлагается разрывная мембрана. Кроме того, в любую пробоотборную систему, подверженную избыточному давлению, можно добавить перепускной клапан
Системы отбора жидких лабораторных проб
Модуль отбора жидких проб (GSL) Swagelok®—это система отбора жидких лабораторных проб в емкость без давления, оснащенную крышкой с самогерметизирующейся мембраной, которая может использоваться в условиях, когда нет риска фракционирования технологической среды во время ее хранения при атмосферном давлении.
Повышение безопасности и эффективности отбора жидких проб
- В системах GSL с постоянным объемом компании Swagelok используется такой же переключающий кран, как в системах GSM, что значительно упрощает процесс пробоотбора
- В системе GSL для отбора и хранения проб можно использовать более доступные стеклянные или полиэтиленовые лабораторные бутыли
- Пробы можно отбирать и транспортировать без риска пролива или испарения
- Рукоятка с пружинным возвратом на механизме отбора проб исключает непреднамеренное дозирование
отбор проб аммиака
Система Swagelok® делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его, что позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.
Узнайте больше о системе отбор проб аммиака Swagelok
Пробоотборный клапан
Решите проблемы безопасности, технического обслуживания и качества, связанные со стандартным отбором проб бутылью, добавив в свою жидкостную или газовую систему пробоотборный клапан Swagelok®. В герметичной конструкции отсутствуют резиновые уплотнительные кольца благодаря использованию трубного обжимного фитинга Swagelok® для крепления блока с иглой к корпусу клапана.
Просто затяните гайку трубного обжимного фитинга, чтобы получить два цельнометаллических уплотнения. Иглы карандашного типа прокалывают крышку, не повреждая ее, что уменьшает вероятность засорения или утечки из пробоотборных бутылей. Если пробоотборный клапан Swagelok оснащен рукояткой с пружинным возвратом, клапан автоматически перемещается в закрытое положение при отпускании рукоятки, обеспечивая отбор необходимого количества жидкости или газа.
Посмотреть демонстрацию работу клапана отбора лабораторных проб
Доступная техническая поддержка по вопросам отбора лабораторных проб
После того как вы решите инвестировать в панели для отбора лабораторных проб Swagelok® для обеспечения стандартизации и надежности вашего пробоотборного процесса, специалисты регионального центра продаж и сервисного обслуживания Swagelok совместно с вами определят подходящий тип и конфигурацию панели, соответствующие вашим потребностям. Сертифицированный инженер Swagelok рассмотрит вашу информацию и порекомендует подходящую для вас панель.
Наконец, после сборки панелей мы предоставим услуги по практическому обучению эксплуатации и техобслуживанию систем отбора лабораторных проб для ваших технических специалистов.
Категории систем отбора лабораторных проб

Система отбора проб аммиака
Обеспечивают безопасный, последовательный и точный отбор проб аммиака, сводя к минимуму воздействие на оператора.
Ознакомиться с нашими руководствами по применению
Подробная информация о наших сборках.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Отбор лабораторных проб — это отбор проб среды или газа в системе с целью транспортировки данных проб в лабораторию для проведения анализа. Прикладные решения Swagelok можно использовать для создания полностью документированных систем управления и отбора проб среды, а также для обеспечения целостности ваших операций.

グラブ・サンプリングの概要
ガスと液体の両方のシステム流体に対するグラブ・サンプリングのベスト・プラクティス、設計が適切で操作性に優れたグラブ・サンプリング・システムの特徴、グラブ・サンプリングの精度を達成する方法を紹介します。
ホワイト・ペーパーを読む関連資料/コラム記事

ガスや揮発性液体のサンプリングにおけるベスト・プラクティス
揮発性液体やガスのグラブ・サンプリングに関連する一般的な課題、そして適切な技術と装置を使用して課題を克服する方法を紹介します。

Стратегии отбора жидких лабораторных проб для контроля расходов
Откройте для себя несколько стратегий сокращения расходов и сведения к минимуму вероятности ошибок при выполнении отбора жидких лабораторных проб, проверки условий техпроцесса и анализа качества конечной продукции.

Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг изготовления таких систем может быть очень полезен. Узнайте, как это работает.

Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат
Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать&mdashпробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.