text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QF4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QF4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QF8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QF4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QF4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - 제품 보기
SS-QF8-B-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.