ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ — Straight Pattern
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4PDM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-5PDF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-5PDM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-4PDF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ — Straight Pattern with Gauge Port
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4PDGF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-5PDGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間