Ultra-Torr 진공 피팅 — 수나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-UT-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/4인치 수나사 NPT SS-6-UT-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-4-UT-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-2-UT-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-UT-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-16-UT-1-16 316 스테인리스강 1인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1인치 수나사 NPT SS-1-UT-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-8-UT-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-8-UT-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Ultra-Torr® 진공 피팅 1/2인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간