카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.