VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Spare Parts and Accessories — Female Nuts
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Spare Parts and Accessories — Female Nuts
Облегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением.
VCO O-링양면 접속 밀폐 피팅
1/8 ~ 1 in. 크기; 316 또는 316L 스텐레스강; 튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 황동 | 1/4인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-8-VCO-4 | 황동 | 1/2인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-VCO-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCO-4 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.