ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ — PBシリーズ・ゴム・ホース
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ — PBシリーズ・ゴム・ホース
圧縮エアー、送油などの一般的なアプリケーションでは、Swagelokゴム・コア・ホース(レーヨン繊維製補強材)をご利用ください。
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.