시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
사양
속성 | 값 |
---|---|
개폐기 모델 | 1 시리즈 |
개폐기 유형 | 공압식 |
벨로우즈 재질 | 321 스테인리스강 |
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
몸체 밀폐 | 메탈 시트가 있는 가스켓 |
세정 공정 | 특수 세정 및 포장(SC-11) |
연결구 1 크기 | 1/4인치 |
연결구 1 종류 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트 |
연결구 2 크기 | 1/4인치 |
연결구 2 종류 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트 |
연결구 3 크기 | 1/4인치 |
연결구 3 종류 | 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트 |
유로 형태 | 직선형(3-Way) |
가스켓 | PTFE 코팅 316 SS 가스켓 |
최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
최대 온도 압력 등급 | 200°F @ 150PSIG /93°C @ 10.3BAR |
최소 온도, °F(°C) | 0 (-18) |
실온 압력 등급 | 150PSIG @ 100°F /10.3BAR @ 37°C |
서비스 클래스 | 일반 |
스템 팁 재질 | 탄화플루오르 FKM |
스템 유형 | 전환 |
표면 처리 | 표준 |
테스트 | SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.