text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-HPST 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Afficher le produit
SS-2-HP 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-2-HPST 316 스테인리스강 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Afficher le produit
SS-4-HP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4-HPST 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Afficher le produit
SS-6-HP 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-6-HPST 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Afficher le produit
SS-8-HP 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-8-HPST 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.