VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-VCO-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-8-VCO-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 NPT SS-4-VCO-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-16-VCO-7-16 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간