text.skipToContent text.skipToNavigation
FK series medium-pressure tube fitting

Swagelok® Medium-Pressure Tube Fittings (FK Series)

Swagelok FK series medium-pressure fittings have improved fluid connections in tough applications like oil and gas exploration, R&D systems, and the hydrogen market. They offer reliable, leak-tight connections for advanced systems in fluid handling and gas sealing applications.

View All Medium Pressure Tube Fittings

Swagelok® FK series medium-pressure fittings install up to five times faster than cone and thread fittings, reducing installation time, assembly, and maintenance costs. The fittings are vibration-resistant and offer a leak-tight gas seal for applications up to 20 000 psig (1378 bar). Ideal for use in challenging environments where secure, high-pressure connections are critical.

These medium pressure fittings are reliable and efficient, offering robust performance in severe applications while protecting workers and the environment. They meet EC-79 standards for hydrogen applications up to 700 bar (10 150 psig) and feature a preassembled cartridge for easy, accurate installation. The simple two-piece design, with color-coded ferrules, ensures proper orientation and installation using standard tools. The strain-hardened 316 stainless steel body provides a lightweight, space-saving solution. FK series fittings are also available in NACE MR0175/ISO 15156 compliant versions.

Contact a Local Specialist

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手おすコネクターは、プロセス計装および一般産業アプリケーションにおいて漏れの無い接続を実現します。

めすコネクター

めすコネクター

チューブ継手めすコネクターは、チューブとおねじとの確実な接続を実現します。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

中圧用途システムの加圧下において、チューブはキャップで、継手はプラグで封止することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手用のナット&フェルール・セットやミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージを取り揃えています。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッドは、パネルなどの隔壁用途にてチューブを接続し、流体を確実に移送します。

ユニオン

ユニオン

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(エルボー、ティー、ユニオン)を使用すると、チューブを容易に接続することができます。材質は316ステンレス鋼です。

Medium-Pressure Tube Fittings Catalogs

The strain-hardened 316 stainless steel FK fitting bodies are available in straight, elbow, and tee shapes to meet your configuration needs in a lightweight, space-saving design. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, accessories, and installation instructions in the product literature provided here.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Tube Fittings Comparison (FK Series)

Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.

Compare the Fittings

Swagelok Resources Curated for You

AGI Industries
AGI Industries

Erfahren Sie, wie Swagelok mit den Ventilen und Verschraubungen der Serie FK AGI Industries dabei geholfen hat, bei Drücken von 15.000 psi einen leckagefreien Betrieb über 13.500 Anschlüsse hinweg zu gewährleisten.

Wasserstoffmobilität
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb

Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab.

Betreiber von Offshore-Ölanlage setzt auf Rohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage

Erfahren Sie, wie Swagelok dem Betreiber einer Offshore-Ölanlage dabei geholfen hat, die Installationsdauer zu reduzieren und die gesamte Leistungsfähigkeit des Systems durch einen Austausch der traditionellen Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK von Swagelok zu verbessern.

Hand in Hand: Im Bereich Wasserstofftransport verlässt sich Empa auf die Verschraubungen der Serie FK von Swagelok
Empa und Swagelok treiben durch gemeinsame Forschungsarbeit Innovationen für die Wasserstoffmobilität voran

Die Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und Swagelok forschen gemeinsam an umsetzbaren Lösungen für den Wasserstofftransport. Erst kürzlich konnte im Zuge dieser Zusammenarbeit ein wichtiger Durchbruch erzielt werden—durch den Einsatz von Verschraubungen der Serie FK von Swagelok in der von Empa bereitgestellten Wasserstofflösung. Die Verschraubungen der Serie FK von Swagelok sind schneller montiert als herkömmliche Rohrverschraubungen und haben in Sachen Dichtheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit die Nase vorn.

FK series medium-pressure tube fitting preassembled cartridge

FK Series Medium-Pressure Tube Fittings

From initial construction and commissioning through daily operations and maintenance, there is a tremendous focus on reducing total lifecycle costs. FK series tube fittings can reduce maintenance costs and provide high reliability, reducing system downtime, when proper assembly processes are followed. These fittings can also help mitigate environmental impact via leak reduction as well as improve overall safety by protecting your system against corrosion.

Read about how to build more productive critical fluid systems with FK series fittings

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.