스웨즈락® 샘플 프로브 모듈
스웨즈락 샘플 프로브 모듈은 샘플 프로브를 샘플 프로브 밸브와 결합하여 안전성과 샘플 순도, 적시성을 높입니다. 샘플 프로브 모듈은 프로브 인터록으로 장비를 보호하고 밸브 인터록으로 운영의 안전성을 향상시킨 것이 특징입니다.
추가 정보 요청스웨즈락 샘플 프로브 모듈(SPM)은 정밀한 공정 제어 유지를 위해 가스와 액체 스트림내 주요 성분들의 농도를 측정하는 온라인 프로세스 분석기에 사용할 수 있도록 사전 설계된 솔루션입니다. SPM은 용접된 샘플 프로브(SPW) 또는 인입식 (Retractable) 샘플 프로브(SPR)와 블록 & 블리드 샘플 프로브 밸브(SPV)로 구성됩니다. 샘플 프로브를 샘플 프로브 밸브와 결합하여 사용하면 안전성과 더불어 샘플의 순도 및 적시성을 향상시킬 수 있습니다.
안전성 향상
프로세스는 흔히 고압과 고온에서 운영되므로 온라인 분석기에서 프로세스 샘플의 안전한 제거가 어려울 수 있습니다. 블록 & 블리드 밸브를 샘플 탭에 사용하면 프로세스 유체를 적절히 격리시키고 블리드 밸브를 통해 분석 시스템 압력을 배출시킬 수 있습니다.
샘플 순도 개선
적절한 분석 제어를 보장하기 위해선 실제로 공정 유체를 대표하며 분석기를 손상시키는 파티클들이 포함되지 않은 샘플을 추출하는 것이 중요합니다. 노즐을 프로세스 라인에 연결하여 샘플을 추출하면 오래된 프로세스 유체와 무거운 파티클들이 샘플 라인으로 유입되어 분석기로 흘러들어갈 수 있습니다. 대안으로서, 프로브를 프로세스 라인 중앙에 설치하면 대표성을 갖는 샘플을 추출하는 데 도움이 됩니다. 또한 프로브는 프로세스 파티클들을 여과하는 데 도움이 됩니다.
적시성 향상
공정을 효과적으로 제어하려면, 온라인 분석기로 샘플을 신속하게 보내야 공정을 적시에 조절할 수 있습니다. 때로는 긴 샘플 추출 공정으로 샘플이 분석기에 도달하기도 전에 사용할 수 없게 될 수도 있습니다. 분석기에 대한 시간 지연을 최소화하는 한 가지 방법은 분석 시스템의 용적을 줄이는 것입니다. 샘플을 추출하기 위하여 프로브를 사용하면 노즐을 사용한 샘플 추출과 비교하여 시스템 용적을 크게 줄일 수 있습니다.
Catalogues de modules de canne de prélèvement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.