누설 검사액 — 누설 검사액
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
누설 검사액 — 누설 검사액 — Real Cool Snoop® 누설 검사액스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-RC-SNOOP-8OZ 8온스(236mL) –65 ~ 200°F(–54 ~ 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1갤런(3.8L) –65 ~ 200°F(–54 ~ 93°C) - - - -
누설 검사액 — 누설 검사액 — Snoop® 누설 검사액스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-SNOOP-GAL 1갤런(3.8L) 27 ~ 200°F(–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8온스(236mL) 27 ~ 200°F(–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2온스(59mL) 27 ~ 200°F(–2 ~ 93°C) - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간