누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제 — 윤활제
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-BGC 1파운드(450g) 최대 온도 400°F(204°C) - - - MS-TL-BGT 2온스(59cm3) 최대 온도 400°F(204°C) - - - -
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-PGC 1파운드(450g) 최대 온도 350°F(176°C) - - - MS-TL-PGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 350°F(176°C) - - - -
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-SGC 1파운드(450g) 최대 온도 1500°F(815°C) - - - MS-TL-SGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 1500°F(815°C) - - - -
부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-VGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 300°F(148°C) - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간