누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — SWAK® 혐기성 나사 밀폐제스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE 테이프스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간