누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
윤활제 — 나사 윤활제 — Blue Goop®스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-BGT 2온스(59cm3) 최대 온도 400°F(204°C) - - - MS-TL-BGC 1파운드(450g) 최대 온도 400°F(204°C) - - - -
밀폐제 — 튜브 플러그 — 열교환기 튜브 플러그스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
B-12TP-15-20 - - 황동 3/4인치 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - 316 스테인리스강 3/4인치 15 - 20 -
누설 검사액 — 누설 검사액 — Snoop® 누설 검사액스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-SNOOP-2OZ 2온스(59mL) 27 ~ 200°F(–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8온스(236mL) 27 ~ 200°F(–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1갤런(3.8L) 27 ~ 200°F(–2 ~ 93°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE 테이프스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — SWAK® 혐기성 나사 밀폐제스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - -
윤활제 — 나사 윤활제 — Silver Goop®스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-SGC 1파운드(450g) 최대 온도 1500°F(815°C) - - - MS-TL-SGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 1500°F(815°C) - - - -
윤활제 — 나사 윤활제 — Pure Goop®스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-PGC 1파운드(450g) 최대 온도 350°F(176°C) - - - MS-TL-PGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 350°F(176°C) - - - -
누설 검사액 — 누설 검사액 — Real Cool Snoop® 누설 검사액스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-RC-SNOOP-GAL 1갤런(3.8L) –65 ~ 200°F(–54 ~ 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 8온스(236mL) –65 ~ 200°F(–54 ~ 93°C) - - - -
윤활제 — 나사 윤활제 — VAC Goop®스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TL-VGT 1온스(29.5cm3) 최대 온도 300°F(148°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지
MS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간