레귤레이터 — 스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 — 역압(Back-Pressure) 레귤레이터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KBP1J0A4A5A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT D KBP1G0A4A5A20000 316 스테인리스강 250psig(17.2bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1E0A4A5A20000 316 스테인리스강 50psig (3.4bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간