레귤레이터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
스프링 감압 레귤레이터 — 싱글 스테이지스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KPR1FRC412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1JRE412A20000 316 스테인리스강 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4인치 암나사 NPT - KPR1FJA415A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1FRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1FJC412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1ERF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1GRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1GJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1JRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1DFC412A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1FRB417A30000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1GRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1DRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1FRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1JRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1ERB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1FJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1GRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1DRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1FRB417A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B -
스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 — 역압(Back-Pressure) 레귤레이터스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KBP1E0A4A5A20000 316 스테인리스강 50psig (3.4bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1J0A4A5A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1G0A4A5A20000 316 스테인리스강 250psig(17.2bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT D KBP1F0A4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A -
스페어 부품 및 액세서리 — KPR 시리즈 유지보수 키트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KPR1D00412A0-KIT - 25psig(1.7bar) 0~10psig(0.68bar) 및 0~25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A - 9R0079 - N/A N/A N/A - -
스프링 감압 레귤레이터 — 듀얼 스테이지스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KCY1GRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1FRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1DRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1ERF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간