Swagelok® 컴팩트 게이지 밸브
컴팩트 게이지 밸브는 가벼운 패키지와 컴팩트한 점유 공간에서 빠르고 편리한 게이지 설치 및 유지보수를 지원합니다.
자세히 알아보려면 문의하십시오Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 게이지 차단 및 벤트를 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 스테인리스강 Swagelok 1 시리즈 니들 밸브(판넬 너트 제외) 및 일체형 스테인리스강 Swagelok 퍼지 밸브로 구성됩니다.
튜브 어댑터 및 연결구를 포함하여 Swagelok 압력 게이지와 함께 사용하도록 설계된 Swagelok 컴팩트 게이지 밸브는 손쉬운 다이얼 정렬을 지원하며 게이지 설치 시간과 비용을 줄여줍니다. Swagelok 튜브 피팅 연결구 또한 밸브 설치 시간과 비용을 줄여주며 강력한 튜브 그립과 진동 내성을 제공합니다. 일체형 퍼지 밸브는 나사 연결이 필요 없으므로 잠재적인 누설 지점이 줄어듭니다. 작업자 안전을 보장하고 우발적인 분해를 방지할 수 있도록 퍼지 캡은 밸브 몸체에 영구적으로 크림핑되어 있으며, 316 스테인리스강 구조로 내구성과 내식성을 제공합니다.
사양
| 사용 압력 | 최대 4000 psig(275 bar) |
| 온도 | –53~315°C(–65~600°F) |
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 패킹 재질 | PEEK |
| 연결구 | 종류: Swagelok 튜브 피팅 크기: 1/2인치, 12 mm |
Swagelok 컴팩트 게이지 밸브을 사용하여 어떻게 게이지 설치 및 유지보수를 간소화할 수 있는지 자세히 알아보려면 연결하십시오.
Compact Gauge Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.