개요
니들 및 미터링 밸브 — 중압 니들 밸브, NV 및 NVT 시리즈 — 직선형, V형 스템
스웨즈락은 다양한 제품의 개폐용 및 유량 조절용 니들 밸브를 제공하여 일반 및 특수 사양 애플리케이션에서 유체를 제어할 수 있게 합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 제품 보기 |
NVT4H1VM60 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 제품 보기 |
NVT4H1VY30 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 제품 보기 |
NVT4M1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 제품 보기 |
NVT4N1VG15 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
NVT6M1VA20 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 3/8인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 제품 보기 |
NVT8FK1VB20 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 제품 보기 |
NVT8N1VB15 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
NVT9H1VM60 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 제품 보기 |
NVT9H1VY30 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 제품 보기 |
NVT9M1VB20 | 316 스테인리스강 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 9/16인치 | 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.