다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — 직선형, 수동 개폐스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR -
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8인치 튜브 맞대기 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 HVCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간