text.skipToContent text.skipToNavigation

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - 제품 보기
SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-4PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-4PST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.