text.skipToContent text.skipToNavigation

Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Afficher le produit
SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - Afficher le produit
SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
SS-4PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-4PST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.