카탈로그
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.