밸브 — 릴리프 밸브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-4P-4M-MP-SC11 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4P-4T 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 스터브 - - SS-4PM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-4P-4M 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4P-4M 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-4P-2M 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-4PST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 - - SS-4PM2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-4P-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-4P-6M 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - B-4P-2M 황동 1/8인치 수나사 NPT - - B-4P-6M 황동 3/8인치 수나사 NPT - - S-4P-4M 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - -
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 블리브 밸브, 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-BVM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVST4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 UNF 나사 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM4-SH 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM4-C3-SH 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 3/16인치 미늘(Barb) 가공된 벤트 튜브 SS-BVM6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM2-SH 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 3/16인치 튜브 스터브 SS-BVM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM8-SH 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브 SS-BVM8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/16인치 벤트 튜브
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간