매니폴드 — 3-밸브 매니폴드, 계기
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
매니폴드 — 3-밸브 매니폴드, 계기 — 3-밸브, 볼 스템스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-V3NBF8-FL-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 계기 연결 플랜지 SS-V3NBFL 316 스테인리스강 계기 연결 플랜지 계기 연결 플랜지 SS-V3NBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V3NBF8-FL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 계기 연결 플랜지 SS-V3NBF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V3NBM8-F8-11421 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간