벨로우즈 밸브 — 미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
벨로우즈 밸브 — 미터링 벨로우즈 밸브, BM 시리즈 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4BMG-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-4BMG-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMRG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4BMRG-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-4BMRG-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMW-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4BMRW-VCR 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-4BMW 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간