벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 가스켓 키트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4BGO-K5-T - - - - - SS-4BGO-K5-SV - - - - - 6L-HB-K28 - - - - - -
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 벨로우즈 키트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8B-K1 - - - - - SS-4U-K1 - - - - - SS-12U-K1 - - - - - SS-4BA-K1 - - - - - SS-4BK-K1 - - - - - -
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4B-VP-K5 폴리아미드 - - - - SS-HB-V-K5 폴리이미드 - - - - SS-8B-VP-K5 폴리이미드 - - - - SS-4BK-K5 PCTFE - - - - SS-BN8-K1 PCTFE - - - - SS-8BK-K5 PCTFE - - - - SS-HB-KF-K5 PCTFE - - - - SS-12U-ST-K5 - - - - - SS-8BA-K5 PCTFE - - - - SS-BN4-K1 PCTFE - - - - SS-4BA-K5 PCTFE - - - - KF-BN4-K5 PCTFE - - - - -
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 개폐 표시 스위치 키트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-ISK-BK-1CM-2 - - - - - MS-ISK-BN-CM-2 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간