체크 밸브 — 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in. (6 mm)
- –10°F (–23°C) to 400°F (204°C)
- 316 stainless steel
- 2065 psig (142 bar) to 3000 psig (206 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6L-CW4FR4VR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR 6L-CW4S4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6L-CW4VR4 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR 6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6L-CW4VR8-P 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6L-CW4VR4-NE 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR 6L-CW4VR4-EP 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR 6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6L-CW4VR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR 6L-CW4VR4-PX 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR 6L-CW4VR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 6L-CW4FR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6L-CW4FR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 6L-CW4FR4-VR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간