체크 밸브 — 리프트 체크 밸브, 50 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
체크 밸브 — 리프트 체크 밸브, 50 시리즈 — 고정 압력스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-53F2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-53S6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-58F8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-53S4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-56S6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-58S8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-53F4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-58S12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간