퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트 — 스템스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QF8-S-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - B-QF12-S-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QF4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-S-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QF8-S-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF4-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF8-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF8-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QF8-S-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 - - SS-QF8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QF16-S-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QF4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-S-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QF12-S-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트 — 몸체스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF12-B-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF12-B-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QF12-B-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QF16-B-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF16-B-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QF4-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-B-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QF8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QF16-B-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QF4-B-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QF4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF4-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QF8-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QF4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF8-B-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO/BSP 평행나사 - - B-QF8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간