퀵 코넥트 — 미니어처 퀵 코넥트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - B-QM2-B-200 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QM2-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QM2-B-100 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QM2-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-S-100 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QM2-S-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - B-QM2-S-200 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QM2-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-B-200MB 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QM2-D-100 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QM2-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - B-QM2-D-200 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QM2-B1-200 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-B1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간