스웨즈락® 샘플 실린더
스웨즈락은 케미칼 운반과 관련된 다양한 운송 산업 표준들을 따르는 선택의 폭이 넓은 샘플 실린더를 제공합니다. 또한 이 내구성 있는 메탈 압력 실린더는 그랩 샘플 시스템 작업 과정에서 샘플이 새는 것을 방지하며 쉽게 세정할 수 있습니다.
View Sample CylindersWith Swagelok® metal sample cylinders, be confident in your ability to maintain the integrity of your product and protect the people handling your containers when transporting chemicals. We offer a wide selection of cylinders that are compliant with US Department of Transportation (DOT), Transport Canada, and Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) standards for transportation of chemicals.
These cylinders feature consistent wall thickness, smooth internal neck transitions for easy cleaning, and heavy-wall connections that resist flaring. Swagelok cylinders are also compatible with Swagelok® grab sampling modules, safely containing continuously circulating process fluids for later analysis.
We offer:
- Single-ended cylinders, double-ended cylinders, and miniature sample cylinders
- Cylinders in sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal)
- Cylinders constructed with 304L, 316, 316L, and Alloy 400 materials
- Products handling working pressures up to 5000 psig (344 bar)
- A variety of options including integral valves, outage tubes, and specialty coatings
A sample cylinder maintenance program is essential to keeping your employees save from damaged or worn cylinders. Take a look at the most common questions we get about sample cylinder maintenance. A leading integration and application expert within the Swagelok organization, Matt Dixon, explains vapor space compression, and how to sample safely.
Need more information about sample cylinders?
카테고리
더블 엔드 실린더
Explore double-ended sample cylinders available in a range of sizes in 304L and 316L stainless steel.
스페어 부품 및 액세서리
Browse carrying handles, rupture disk tees, and outage tube adapter options that support sample cylinder activities.
싱글 엔드 실린더
Single-ended sample cylinders are durable and pressure-rated metal cylinders that prevent samples from escaping during grab sample system operation.
샘플 실린더 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Products: Double-ended sample cylinders in 304L and 316L stainless steel; Cylinder valves; Rupture disc units and rupture disc tees; Sample cylinder accessories
특징: 10~3785cm3(1 gal)의 사이즈; 최대 사용 압력 5,000psig(344bar); 304L 및 316L 스테인리스강. 합금 400
스웨즈락® 샘플링 시스템 교육
정확도와 효율은 높이고 비용은 줄이면서 효과적인 샘플링 시스템을 설계하고 기존 시스템의 문제를 진단 및 제거하는 방법을 알아봅니다. 어떤 산업이든 경력이 얼마든 상관없이 30년 이상 경력의 노련한 강사들로부터 귀중한 지식을 습득해 보십시오.
샘플링 교육 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 손상된 샘플과 관련한 주요 문제점들을 파악하고 파생되는 문제들을 방지하는 방법을 배워 봅니다.
그랩 샘플링 101: 플랜트 비용을 절감하는 방법
그랩 샘플 시스템은 안전하고 효율적으로 샘플을 채취해 제품의 화학 조성을 검증할 수 있습니다. 스웨즈락의 전문가가 기초에서부터 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 Closed Loop 시스템의 신뢰성을 개선하는 방법을 알려드립니다.
올바른 그랩 샘플링 시스템 선택으로 품질을 향상시키십시오
스웨즈락이 완제품의 품질을 보장하는 올바른 그랩 샘플링 시스템의 선택 방법과 기타 그랩 샘플링 기초 및 모범 사례를 소개합니다.
흔히 발생하는 그랩 샘플링 결함을 시정하는 방법
플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제작을 아웃소싱하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.
샘플 실린더
케미칼을 운반시에는 제품이 온전하게 유지될 것과 용기를 취급하는 사람들이 보호될 것을 확신할 수 있어야야 합니다. 스웨즈락 실린더는 케미칼 운반을 위한 표준들인 DOT, 캐나다 교통국(Transport Canada) 및 TPED를 따르는 광범위한 실린더 제품군을 제공합니다. 이 실린더는 벽 두께가 일정하고 손쉬운 세정을 위해 내부 목 전환부가 매끄러우며 확관을 방지하기 위한 두꺼운 벽 두께의 연결부가 특징입니다.
다음을 공급합니다:
이들 실린더들은 이후 분석을 위해 계속 순환하는 공정 유체를 안전하게 담는 스웨즈락® 그랩 샘플링 모듈과 호환됩니다.