카탈로그
Support System — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1T-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S1T-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S1T-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3T-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.